configurador rebelde en línea

ReBel® Cobot desde $6,899

El cobot 6 DoF ReBel: Rentable & ligero con caja de cambios modular de plástico

  • Diseño compacto, elegante y liviano
  • Brazo de plástico, económico y rentable
  • Sistema de control Plug and play
  • y fácil de instalar y operar, u opción de código abierto

Reserve una demostración en vivo con un experto

  • Especificaciones técnicas
  • Interfaces de comunicación
  • Programación y Software
  • Aplicaciones e Industrias Preguntas
  • de los clientes
Configurador Cobot Rebel

Rebelde

ReBel® Cobot

  • Carga útil de hasta 2 kg, alcance de hasta 600 mm
  • Cobot & capacidades del robot de servicio
  • 4 o 6 DoF, RTU opcional 7º eje
Robot 7º eje

Unidad de transferencia de robot de 7º eje

  • Actuador lineal accionado por correa y funcionamiento en seco
  • Longitudes de carrera de hasta 3.000 mm
  • Compatible con varios fabricantes
robolink

Brazos robóticos robolink®

  • Carga útil: 30N, tiempos de ciclo: 6s, alcance: 790mm
  • Versión DPI con sistema de control integrado
  • Motor & Codificadores de accionamiento disponibles a pedido

Hágalo usted mismo con nuestros engranajes de onda tensiva ReBel®

engranajes de onda de tensión


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente