Cambiar idioma :

Los
robots de la planta se encuentran en los puntos de producción, lo que hace que sea una gran medida y calidad de partículas y que se encargue de la emisión de partículas. Las recomendaciones de Solche son un gran éxito en la industria de la industria de la salud, en la técnica médica o en la industria de la medicina.
Los
robots de refuerzo de igus se orientan según DIN EN ISO 14644-1 y DIN EN ISO 14644-14. En el trabajo con las mujeres, la IPA tiene una sala de reuniones en el lugar de trabajo, que se cumple la norma de cumplimiento. Los primeros trabajos de sala de limpieza se encuentran en la mano: puede que los robots no se compliquen y se pongan a prueba en la unidad en pruebas de clase de mantenimiento y clase de mantenimiento.
ISO conforme a
DIN EN ISO 14644-1 y DIN EN ISO 14644-14 del Cobot ReBel ha seguido la simulación de una aplicación Pick-and-Place con un modelo de 6 arcos. Una caja de flujo de aire laminar (LAF-box) como punto de prueba. La misión particular ha dado lugar a una aplicación realista del cliente “Pick-and-Place”. A la salida del punto de partida entre los abtriebs de su propio Achse.
Resultado: El ReBel fue puesto a prueba bajo varias Cargas y Adhesiones, sin embargo, no hay ninguna influencia en el genoma de clasificación que haya: Es decir, es decir, la clase de reinación ISO 4 de 9 original. Se puede decir que los robots son tan comunes como para las necesidades, en estos altos estándares, como el manejo de vida o las necesidades de laboratorio.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas