Esta máquina herramienta combina los sistemas de fresado y perforación de agujeros profundos en una sola máquina, un guiño a las crecientes demandas de máquinas multifuncionales. Las técnicas convencionales de fresado se combinan con los modernos sistemas de perforación de agujeros profundos, lo que ahorra dos veces tanto en costos de compra como de configuración
.
Cualquier portacables utilizado en esta aplicación debe soportar polvo extremo, suciedad y fluido de perforación en el exterior y el peso de las mangueras hidráulicas pesadas en el interior.
Se
eligió un tubo RX de plástico robusto para enrutar todos los cables y mangueras al husillo principal de la máquina herramienta. El portacables cerrado fue seleccionado debido a su diseño casi hermético y protección confiable, incluso cuando está en uso continuo. La máquina puede trabajar durante tres turnos los siete días de la semana en un radio de curvatura de menos de cuatro pulgadas.
El tubo protector se encuentra directamente en el área del chip, pero su diseño redondeado significa que las virutas simplemente rebotan. La conexión del agujero del pasador y los perros de parada están cubiertos, por lo que no se pueden atascarse chips
.
La innovadora máquina herramienta consta de cinco máquinas básicas con opciones modulares. Además de la fabricación de moldes y herramientas tradicionales, la máquina se puede utilizar en la industria aeronáutica y aeroespacial, la ingeniería mecánica general, la industria solar, la ingeniería de aparatos y la petróleo & industria del gas.