planta de procesamiento de limo

El portacables de polímero más grande del mundo

Más ligero que las cadenas de acero comparables, mueve más de 100 kg de peso de llenado por metro

Descripción general de la aplicación:

  • Lo que se necesitaba: Portador de cables E4.350 de la serie E4.1, canal guía de aluminio con extremo móvil flotante, y sistema de diagnóstico del sistema de detección Push/Pull
  • Requisitos: Larga vida útil mínima de 15 años sin mayor esfuerzo de mantenimiento, operación continua los 365 días del año
  • Industria: Drenaje de limo Éxito para el cliente:
  • Colaboración estrecha en el proceso de ingeniería y creación de una solución individual, extensas pruebas de laboratorio a verificar la idoneidad del sistema para la aplicación, la instalación puntual de un sistema de suministro de energía compacto y liviano, bajo mantenimiento y sin fallas

Problema

Solución

Nos convenció el hecho de que todo el sistema de la cadena energética es muy compacto. Por otro lado, la cadena de plástico es mucho más ligera que una cadena de acero. Necesitas menos fuerza para tirarlos de un extremo del puente al otro.

Joury van Gijseghem

Jefe de proyecto DEME

cadena de energía
cadena de energía

Competencia convincente del proyecto

cadena de energía

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente