Pinzas de alivio de tensión Chainfix®

Alivio de tensión para e-chains® con abrazaderas y elementos de presión

Gama de productos y materiales

  • Abrazadera de acero: abrazadera y tornillo acero pintado negro
  • Abrazadera de acero inoxidable: abrazadera y tornillo: en blanco (material 1.4301)
  • Elementos apiladores: sillín inferior y sillín apilador (material igumid G) Perfiles C: acero (material acero galvanizado)
  • o acero inoxidable (material
alivio de tensión chainfix

Abrazaderas CFX Abrazaderas

Abrazaderas CFX

Abrazaderas CFX Abrazaderas

Abrazaderas CFX

Abrazaderas CFXL Abrazaderas

Abrazaderas CFXL

Abrazaderas CFXL Abrazaderas

Abrazaderas CFXL
Abrazaderas múltiples

Abrazaderas múltiples

Clip múltiple

Perfiles C estándar

Perfiles C estándar

Perfil C de servicio pesado

Perfil C de servicio pesado

Chainfix ofrece una altura de instalación reducida a través del tornillo de fijación y una altura óptima de la carcasa

Chainflex
  • Los cables deben fijarse idealmente en ambos extremos de las cadenas electrónicas®. En cualquier caso, ¡tienen que estar fijados al extremo móvil de las e-chains®!
  • En la aplicación de abrazaderas Chainfix sobre perfiles C en el soporte de montaje para las Series 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728,

Comuníquese con un experto en portacables

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente