Trevaderos de guía twisterchain de nueva generación

Ahorre tiempo de instalación y costos: aumente el servicio

Twisterchain nuevo abrevadero de guía
  • Adecuado para alta dinámica, debido a la marcha superior guiada en toda la superficie
  • Operación suave y silenciosa en el abrevadero debido a la guía de marcha superior continua El recorrido superior se guía
  • en el nuevo abrevadero de plástico y se soporta en todo el ancho
  • Entrega premontada posible
  • Ajuste simple, alineación y manejo
  • Tiempo de montaje: 2 en lugar


Dimensiones de instalación

X1 espacio interior de construcción de la máquina y X2 Espacio exterior de construcción de la máquina del conducto guía

AR [mm] X2 [mm] X1 [mm] dependiendo de Bi [mm]
TC3248087,5100108125137,5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480270250250220210200190190180--
500580-250250220210200190190180180150
600680250220210200190190180180150
TC56--125137,5150162,5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587,5100108125137,5150
400480290280270270250250220210200
500580390380370370350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480290280270270250250220210200190190180180150
500580390380370370350350320310300290290280280240
600680490480470470450450420410400390390380380350
4008506575100112125137,5150162,5175187,5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

Altura total

HF dependiendo del radio de flexión de la cadena giradora Guía Pasada

R [mm]100125150175200250300400
SerieHFAltura de construcción [mm]
TC32370420470520570670--
TC42380430480530580680--
TC56--500-6007008001000
2808370 420470520570670--
3808380430480-580680 --
4008--500-6007008001000

Ángulo de rotación | W1 y Wtotal

A través
A través
W[sub]total[/b] Sistema de ángulo de rotación [°]W1 ángulo de rotación menor recorrido [°]
90°45°
180°90°
270°135°
360°180°

Ángulo de rotación

icono de información

W2 ángulo de recorrido superior [°] twisterchain Guide Through

ARSerieR [mm]100125150175200250300400
[mm]W2 Ángulo de rotación [°]
400TC32/TC42/2808/380890°90°90°90°90°90°90°90°
500TC32/TC42/2808/380890°90°90°90°90°90°90°90°
600TC32/TC42/2808/3808135°135°135°135°90°90°90°90°
650TC56/4008/TC42135°135°135°135°90°90°90°90°
750TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°90°90°
850TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°135°135°

Ejemplo de pedido de un abrevadero de guía
Ejemplo de pedido de un abrevadero de guía

Ejemplo de pedido de un conducto de


Más ejemplos de pedidos
Completar hastaN.º de pieza 94008.31.180.600/06.250
Sólo menor nivel de funcionamientoN.º de pieza 94008.30.180.600/06.250
Ataque superior e inferior sin soporte de baseNúmero de pieza 94008.32.180.600/06.250
Número de parte SerieRadio exterior AR [mm]Ángulo de rotación desde-a α [°]Número de parte Tartesa completaNúmero de parte Vías de paso superior e inferiorNúmero de parte Menor abrevadero
TC32/ TC42/ 2808/ 38084000 - 90°9xxx.31.90.400/bir.9xxx.32.90.400/bir.9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9xxx.31.180.400/bir.9xxx.32.180.400/bir.9xxx.30.180.400/bir.
180° - 270°9xxx.31.270.400/bir.9xxx.32.270.400/bir.9xxx.30.270.400/bir.
270° - 360°9xxx.31.360.400/bir.9xxx.32.360.400/bir.9xxx.30.360.400/bir.
5000 - 90°9XXX.31.90 .500/Bi.R9XXX.32.90 .500/Bi.R9XXX.30.90 .500/Bi.R
90° - 180°9xxx.31.180.500/bir.9xxx.32.180.500/bir.9xxx.30.180.500/bir.
180° - 270°9xxx.31.270.500/bir.9xxx.32.270.500/bir.9xxx.30.270.500/bir.
270° - 360°9xxx.31.360.500/bir.9xxx.32.360.500/bir.9xxx.30.360.500/bir.
6000 - 90°9XXX.31.90 .600/Bi.R9XXX.32.90 .600/Bi.R9XXX.30.90 .600/Bi.R
90° - 180°9xxx.31.180.600/bir.9xxx.32.180.600/bir.9xxx.30.180.600/bir.
180° - 270°9xxx.31.270.600/bir.9xxx.32.270.600/bir.9xxx.30.270.600/bir.
270° - 360°9xxx.31.360.600/bir. 9xxx.32.360.600/bir.9xxx.30.360.600/bir.
TC56 /40086500 - 90°9XXX.31.90 .650/Bi.R 9XXX.32.90 .650/Bi.R9XXX.30.90 .650/Bi.R
90° - 180°9xxx.31.180.650/bir.9xxx.32.180.650/bir.9xxx.30.180.650/bir.
180° - 270°9xxX.31.270.650/bir.9xxx.32.270.650/bir.9xxx.30.270.650/bir.
270° - 360°9xxx.31.360.650/bir.9xxx.32.360.650/bir.9xxx.30.360.650/bir.
7500 - 90°9XXX.31.90 .750/Bi.R9XXX.32.90 .750/Bi.R9XXX.30.90 .750/Bi.R
90° - 180°9xxx.31.180.750/bir. 9xxx.32.180.750/bir.9xxx.30.180.750/bir.
180° - 270°9xxx.31.270.750/bir.9xxx.32.270.750/bir.9xxx.30.270.750/bir.
270° - 360°9xxx.31.360.750/bir. 9xxx.32.360.750/bir.9xxx.30.360.750/bir.
8500 - 90°9XXX.31.90 .850/Bi.R9XXX.32.90 .850/Bi.R9XXX.30.90 .850/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.850/bir. 9xxx.32.180.850/bir.9xxx.30.180.850/bir.
180° - 270°9xxx.31.270.850/bir.9xxx.32.270.850/bir.9xxx.30.270.850/bir.
270° - 360°9xxx.31.360.850/bir.9xxx.32.360.850/bir.9xxx.30.360.850/bir.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente