La nueva generación de twisterchain®: robusto & silencioso para cargas elevadas

Cargas más altas y funcionamiento más fluido

Serie TC32

Twisterchain TC32
  • Altura interior hi: 1.26 " (32 mm)
  • Ancho interior Bi: 3.44 " - 5.91 " (87.5 - 150 mm)
  • Radio de curvatura R: 3.94 " - 9.84 " (100 - 250 mm)
  • Paso de paso: 2.2 " (56 mm)

Serie TC42

twisterchain TC42
  • Altura interior hi: 1.65 " (42 mm)
  • Ancho interior Bi: 3.44 " - 7.87 " (87.5 - 200 mm)
  • Radio de curvatura R: 3.94 " - 9.84 " (100 - 250 mm)
  • Paso: 2.64 (67 mm)

Serie TC56

twisterchain TC56
  • Altura interior hi: 2.2 " (56 mm)
  • Ancho interior Bi: 4.92 " - 7.87 " (125 - 200 mm)
  • Radio de curvatura R: 5.91 " - 15.75 " (150 - 400 mm)
  • Paso de paso: 3.58 " (91 mm)

twisterchain no soportado

teaser de noticias twisterchain no compatible

Criterios de selección

twisterchain nueva selección

twisterchain nuevo 3D-CAD

Modelos TWISTERCHAIN 3D-CAD

Twisterchain nuevos abrevaderos de guía

Trevaderos de guía Twisterchain

Muestras y descargas gratuitas

triflex 10 consejos

10 consejos para el suministro de energía en el robot

Catálogo de portacables robóticos:

Catálogo de portacables robóticos:

caja de muestras triflex

Caja de muestras triflex® R gratuita

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente