portacables energy chain® para la gestión de cables robotizada


triflex® R

twisterchain de la generación actual
Generación actual

Movimientos en tres ejes

  • Altura interior (rellenable): 10 a 46.8
  • Ideal para movimientos multiejes exigentes
  • Alta resistencia a
  • la torsión Fácil de alargar y acortar
  • Determinada torsión stop-dog y mínimo radio de curvatura
  • Gran cantidad de opciones disponibles
  • iF Design Award 2004, 2007 & 2013

twisterchain, nuevo

twisterchain de la generación actual
Generación actual

Resistente, silencioso, para altas cargas, puede girar hasta 540°

  • Altura interior: 28 a 56 mm
  • Barras transversales abribles a lo largo del radio interior
  • Más fuerte; pesos de llenado más altos posibles
  • 25% menos peso que la cadena twisterchain anterior
  • Funcionamiento altamente dinámico y silencioso (con nuevo abrevadero)
  • Interior suave apto
  • para cables Probado con éxito durante más de 1 millón de ciclos en el laboratorio igus®
  • Velocidades de rotación de hasta 1m/s y más, movimientos rotativos/espirales de hasta 540° (de stock)

Twisterchain

modelo predecesor de la Twisterchain, nuevo
Modelo predecesor de la Twisterchain, nuevo

Movimientos circulares y espirales

  • Altura interior: 28 a 56mm
  • Abrible a lo largo del radio interior y exterior
  • Versión clásica

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente