Cambiar idioma :
Basándose en el éxito comprobado de la serie E4Q, el nuevo E4Q.L ofrece una solución más ligera y rentable para aplicaciones que requieren menos espacio de instalación. Los tamaños iniciales están disponibles con alturas interiores de 58 mm y 64 mm, lo que proporciona una mayor flexibilidad en una amplia gama de aplicaciones.
Diseñado para facilitar su uso, el E4Q.L cuenta con las mismas barras transversales de apertura rápida utilizadas en las series E4Q.58 y E4Q.82, lo que permite que el portador se abra y cierre rápidamente a mano para una rápida instalación y mantenimiento del cable.
Su innovador diseño biomimético ofrece un equilibrio optimizado de resistencia, peso y durabilidad. El resultado es un portacables que ofrece alta estabilidad y una larga vida útil a la vez que reduce el peso total del sistema.
Como parte de la creciente plataforma modular E4Q, el E4Q.L se beneficia de la compatibilidad total con las barras transversales E4Q.58 existentes. Esto elimina la necesidad de componentes recientemente desarrollados y proporciona acceso inmediato al rango de ancho completo de 29 tamaños estándar, desde 100 mm hasta 500 mm.
| Número de parte | Altura interior [mm] | Altura exterior [mm] | Anchura interior [mm] | Ancho exterior [mm] | Radios de curva [mm] | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64L | 64 | 90 | 100 - 500 | 126 - 526 | 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 100 |
Muchas aplicaciones no necesitan el grosor del E4Q y las cadenas electrónicas más delgadas son suficientes para guiar los paquetes de cables en estos casos. Esto es especialmente cierto para los sistemas de suministro de energía no soportados con cargas bajas o medias, como los de máquinas herramienta, equipos de carpintería y lavado de autos. igus ha desarrollado la versión L para ofrecer a los usuarios las ventajas del E4Q en estas aplicaciones a un precio atractivo. Dependiendo del ancho, el E4Q.L es de aproximadamente .15% más rentable que el E4Q.58 y aprox. 40% más fuerte que los modelos anteriores (E4 Light y E4.1 LEAN). " Gracias a la excepcional fortaleza del E4QL, podemos atender aplicaciones completamente nuevas de manera más rentable que nunca mientras ofrecemos las probadas ventajas E4Q, " dice Christian Ziegler, jefe de e-chain® Product Management.
" Hemos repensado completamente el sistema stop-dog. Los objetivos de desarrollo fueron más fuerza y vida útil que los predecesores con dos stop-dogs mientras se conservaba la opción de un Radio de curva inversa (RBR), dice el ingeniero de desarrollo Stefan Strack ". Un radio de curvatura inverso permite que la cadena electrónica se doble en dos direcciones. En la Serie E4Q.L, esta funcionalidad se logra mediante el uso de tres stop dogs, por lo que es el primer igus e-chain en incorporar esta característica.
Sobre la base del probado diseño de enlace interno/exterior, igus desarrolló un concepto innovador de radio de curvatura inversa. El eslabón interior continúa definiendo el radio de curvatura de la cadena a través del tamaño del bolsillo stop-dog. Por primera vez, el enlace exterior también se utiliza para crear un radio de curvatura inverso. Al reducir el tamaño del perro de parada, la cadena electrónica puede doblarse hacia atrás a ángulos predefinidos mientras mantiene un movimiento controlado.

Enlace de extensión para el E4Q.L
El eslabón de extensión se puede utilizar para extender fácilmente una configuración e-chain® para guiar una gran cantidad de cables o cables muy pesados en una cadena.

| Número de parte E4Q.58 enlace de extensión | Número de parte Enlace de extensión E4Q.58.L | Número de parte Enlace de extensión E4.56 | Número de parte Enlace de extensión E4/Light |
|---|---|---|---|
| E4Q.58.bi1/bi2/bi3.rrr.0 | E4q.58L.bi1/bi2/bi3.rrr.0 | e4.56.bi1/bi2/bi3.rrr.0 | 14040.bi1/bi2/bi3.rrr.0 |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas