Hybrid e-chain® Serie YRA

Fácil de actualizar: las E-chains® YE ahora son resistentes a las astilladuras con tapas de aluminio

Cadenas de energía híbridas YRA
Triángulo Tech up

Tech up

Triángulo de reducción de costos

Reducción de costos

Cuadrado de prueba

Prueba

Círculo de sustentabilidad

Sostenibilidad

Más información sobre las cadenas eléctricas híbridas de la serie YE®

  • Casi un 50% más ligero que las cadenas de acero comparables
  • YE.42:91% más longitud no soportada en comparación con la serie E4.42
  • YE.56:61% más longitud no soportada en comparación con la serie E4.56
  • YEHD.112:68% más longitud no soportada en comparación con la serie E4.112

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente