Cambiar idioma :
1. Determine la serie y el ancho de
la cadena Especifique qué cables desea utilizar para la cadena. El tipo de cable (s) y el diámetro de cable más grande determinan la serie y la selección del ancho de cadena. Te recomendamos que permitas una holgura del cable de aproximadamente el 20% de la altura y anchura interiores de la cadena. Por ejemplo, debe elegir Serie 3808 para un diámetro de cable de 1,18 (30 mm).
2. Especifique el radio exterior e interior
Determine el espacio de instalación disponible para usted (dimensión X1 y X2)
ejemplo: α = 220°/máx. diámetro del cable 0.94 (24 mm) - > Serie 2808
X2 = 22.83 (580 mm) - > AR = 19.69 (500 mm)
X1 = 12.20 (310 mm) - > iRmin. = 15.35 (390 mm) - > Mesa de selección - > 15.43 (392 mm)
3. Especifique el radio de curvatura
HF = 18.11 (460 mm) - > H ≤ 16.14 (410 mm) - > R = 7.00 (178 mm) - > R175*
*siguiente radio más pequeño
Resultado: Serie 2808, Número de parte 2808-087-175/500
4. Calcular el número requerido

C = Limitación superior
Leyenda
a = Aceleración
α = Ángulo de rotación
AR =
Radio de cadena de
energía exterior Ba
=
Ancho de cadena de energía exterior Bi = Ancho de
cadena de energía_interior FzMax = Max._
Carga adicional H_=_
Altura de holgura nominal
ha = Altura de la cadena de energía exterior
hi = Altura de la cadena de energía
interna HF = Altura de holgura requerida incl. 1.97_" (50 mm)_
holgura IR = Radio interior de la cadena de energía
K = Complemento dependiente de la serie para radio de curvatura n = Número de eslabones R = radio de curvatura de la cadena de energía T = Paso v = Velocidad X1 = Espacio de instalación interior X2 = Radio exterior incl. despeje RLK = Distancia punto de pivote /orificios de montaje exteriores

A = límite externo
B = máquina
Las siguientes separaciones son absolutamente esenciales para que la cadena funcione correctamente:
de la* cadena
incluyendo la vacancia**
Si sus cálculos superan nuestras recomendaciones, póngase en contacto con nosotros. Ofrecemos soluciones especiales y muchos componentes adicionales.
| cadena de energía | FZMax. | FZMax. | v a AR | a a AR | BR | AR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | α 180° [lbs/ft] | α 360° [lbs/ft] | Permitidos [ft/s] | [ft/s2 máx. | máx. [in] | Permitidos [in] |
| 2208. | 0,67 | 0,67 | 0,98 - 3,28 | 6,56 | 3,94 | 11,81 |
| 2808. | 1,34 | 0,67 | 0,98 - 3,28 | 6,56 | 5,91 | 17,71 - 21,63 |
| 3808. | 2,02 | 1,21 | 0,98 - 3,28 | 6,56 | 7,87 | 17,71 - 21,63 |
| 4008. | 2,68 | 1,68 | 0,98 - 3,28 | 6,56 | 9,84 | 23,62 - 27,56 |
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas