Serie EF2-21 con bisagra " iFlip ": resistente, de una sola pieza y de bajo costo en una

  • Apertura y cierre rápidos
  • El diseño de una pieza ahorra tiempo de montaje
  • Económico, ligero y fuerte
  • Detente en las barras transversales para aplicaciones montadas lateralmente Aplicaciones
  • Ingeniería mecánica general

Serie 14 — Bisagra de película, 20 mm de altura interior

Antes de:

EF2-21 — bisagra de película reforzada, 21 mm de altura interior

Ahora:

Herramientas en línea para portacables e-chain®

experto en e-chain

Configurador experto e-chain®

Servicios Orange

Biblioteca CAD e-chain®

Configurador robótico de Dresspack

Configurador robótico de Dresspack

Comuníquese con un experto en portacables

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente