Para el estándar e-chains®, el sistema igus® E2/000 ahora está disponible como una gama de productos con abrazaderas de apertura rápida para las series 2400, 2600 y 3400. Mediante el uso de abrazaderas en lugar de barras transversales, el interior de la cadena e- chain® se puede agrandar enormemente, de modo que incluso las mangueras de succión grandes pueden guiarse de manera segura. Debido a la gama de separadores interiores especiales aptos para cables, el espacio de llenado se puede subdividir, lo que permite una combinación de cables y mangueras del sistema modular de acuerdo a sus
requerimientos.
Adecuado para mangueras con un diámetro exterior de máx. 80 mm.
- Opcionalmente se puede abrir a lo largo del radio interior o exterior, girando.
- Separación interior modular coincidente para una óptima segmentación del interior.
- Diseño amigable para cables de abrazadera y separación interior.
- Alta fuerza de sujeción de la abrazadera.