Actualice con confianza durante su próximo apagado

Soluciones Creadas para Confiabilidad, ROI e Implementación Rápida

El downtime planificado es su ventana de oportunidad.

Su plan de actualización trifásico


Por qué los ingenieros & Los gerentes de planta eligen igus® para actualizaciones de apagado

Preguntas frecuentes

RBTX para actualizaciones de automatización de bajo costo

RBTX

cable robot

Cables roboticochainflex®

  • Para el movimiento torsional en aplicaciones complejas
  • Cumple con altos requisitos mecánicos
  • Reporta millones de ciclos de flexión
  • Vida útil extendida
triflex

Mochilas triflex® Retraction &

  • Radio de curvatura definido, tope de torsión
  • incorporado Fácil de alargar/acortar, llenado simple
  • Bola & Diseño de enlace de zócalo
  • Múltiples cavidades reducen la abrasión del cable
e-chain

Portacables e-chain®

  • Bajo costo, fácil de llenar, pequeños & micro portadores
  • Ligero & alta resistencia a la torsión
  • Diseño de apertura rápida o cerrado
  • Separadores internos - estándar o muesca

Componentes robóticos

Engranajes de ondas de colada

Engranajes de onda de deformación

  • Transmisión compacta, disponible: 28:1
  • Opción estándar: Motor paso a paso NEMA11/17
  • INI-Kit para posición cero opcionalmente adaptable
  • Disco adaptador para brida en pinzas disponible
Articulaciones robóticas

Articulaciones robóticas

  • Cojinete de anillo de giro PRT con carcasa de plástico
  • El componente principal es un engranaje helicogible
  • Los cables se pueden guiar a través del orificio central
  • Las juntas se pueden pedir con o sin motor.
Eje Rotatorio con Motores

Eje Rotatorio con Motores

  • Junta robótica, dos anillos de rotura con accionamiento directo
  • Engranaje helico/cables guiados a través del orificio central
  • Accionamiento autoblocante y junta simétrica
  • Aplicación horizontal en placa base

Rodamientos y casquillos

cojinetes iglide

cojinetes iglide® & cojinetes

  • Brida, manguito & brida de dos pernos
  • arandelas de empuje, cojinetes de clip & anillos de desgaste
  • Engranajes, rodillos de correa, etc.
  • Rodamientos personalizados
PARTE

Anillos de pié PRT

  • Corrosión &
  • resistente al desgaste, sin grasa Resistente a la suciedad, polvo, humedad & higiénico
  • Diseño delgado, rentable, autolubricante
  • Listo para instalar & Fácil de montar
igubal

Cojinetes esféricos igubal®

  • Resistente a la suciedad, al polvo, amortiguador de vibraciones, ligero a la
  • corrosión/resistente al agua, temperaturas de hasta 392
  • °F. Anillos internos establecidos en carcasas con poco
  • espacio libre Entrega de 24 a 48 horas, sin cantidad mínima de pedido

Tecnología de movimiento lineal

rodamiento lineal y correderas

Rodamientos Lineales & Slides

  • Rodamientos de bolas deslizantes vs. rodantes
  • Resistente a golpes, corrosión y suciedad
  • Ligero y
  • silencioso Autollubricantes y sin mantenimiento
Actuadores lineales

Actuadores lineales

  • Actuadores de husillo con rieles Actuador
  • accionado por husillo
  • con ejes Actuadores accionados por
  • correa en miniatura y de bajo costo, actuadores económicos
motores

Motores & Controladores

  • Motores paso a paso (NEMA)
  • Motores
  • DC Controladores de motor
  • EC/BLDC y accesorios


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente