banner de cable de bus cf

Ventajas de los cables bus Chainflex - Ethernet/CAT5/GigE:

Cables de bus CFBUS

cable de bus cf
  • Para uso extremadamente pesado
  • Chaqueta exterior TPE
  • Overall Shield
  • Resistente al
  • aceite Bio-aceite
  • Retardante
  • de llama Resistente a hidrolizado y a microbios
  • Radio de flexión mínimo: 10-12,5 x diámetro del cable

CFBUS.PVC - cables de bus

Cable PU CFLCB2
  • Para requisitos de carga media
  • cubierta exterior de PVC
  • Escudo general
  • Resistente al aceite Retardante de
  • llama Radio mínimo de
  • flexión

CFBUS.PUR - cables de autobús

PU CFLCB1
  • Para requisitos de carga media
  • Revestimiento exterior PUR Escudo general
  • Resistente al
  • aceite Resistente
  • a refrigerantes
  • Sin PVC y
  • sin halógenos
  • Resistente a cortes
  • Retrasante de llama Resistente a hidrolizado y a microbios
  • Radio de flexión mínimo: 12,5 x diámetro del cable

CF14 CAT5 - cables de bus

Cable CF14CAT5
  • Cable especial Ethernet para uso intensivo
  • Revestimiento exterior TPE Escudo general
  • Resistente al
  • aceite Bio-oleoresistente al
  • PVC y libre de halógenos Resistente a los rayos
  • UV Resistente
  • a hidrolizados y
  • microbios Radio de flexión mínimo: 12,5 x diámetro del cable

CFROBOT8 - cables de bus

cable pu cf robot8
  • Para una capacidad de tensión torsionable
  • revestimiento exterior PUR Escudo general
  • Resistente
  • al aceite
  • Resistente al aceite Resistente
  • a los cortes Retardante de
  • llama Resistente
  • a hidrolizados y a microbios Radio de flexión mínimo: 10 x diámetro del cable

Chainflex® CFSPECIAL1 - cables de bus

cable pu cfsp1
  • Para uso intensivo
  • Revestimiento exterior PUR Escudo general
  • Resistente a aceites y refrigerantes Resistente a cortes
  • PVC y sin halógenos
  • Resistente a hidrolizados y
  • microbios Radio de flexión mínimo: 10 x diámetro del cable

Chainflex® CF888 - cables de bus

Cable CF888
  • Para requisitos de carga flexible
  • Escudo general
  • Radio mínimo de flexión: 15 x diámetro de cable

Chainflex® CF898 - cables de autobús iGupur

cable cf898
  • Para requisitos de carga flexible
  • cubierta exterior Igupur
  • Escudo general
  • Resistente al aceite Radio mínimo de
  • flexión:

CF14US - Cable de Ethernet

cable pu cf14 cat5
  • Chaqueta exterior PUR
  • Protegido
  • Resistente al aceite Resistente
  • a los rayos UV
  • Retardante de
  • llama Resistente a la
  • abrasión y al desgarro Resistente a la hidrólisis y resistente
  • a los microbios Para requisitos máximos de carga mecánica
  • Radio de curvatura mínimo: 12,5 x d

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente