Vista interior del cable chainflex

Ventajas de los cables bus Chainflex® - USB/USB 3.0:

Cables Chainflex® USB/USB 3.0 - Descripción general del producto

Cable bus TPE chainflex CFBUS

CFBUS - cables de bus

  • Para uso extremadamente pesado
  • Chaqueta exterior TPE
  • Overall Shield
  • Resistente al
  • aceite Bio-aceite
  • Retardante
  • de llama Resistente a hidrolizado y a microbios
  • Radio de flexión mínimo: 10-12,5 x diámetro del cable
Cable bus de PVC chainflex CFBUS

CFBUS.PVC - cables de bus

  • Para requisitos de carga media
  • cubierta exterior de PVC
  • Escudo general
  • Resistente al aceite Retardante de
  • llama Radio mínimo de
  • flexión

CFBUS.PUR - cables de autobús

Cable bus PUR chainflex CFBUS
  • Para requisitos de carga media
  • Revestimiento exterior PUR Escudo general
  • Resistente al
  • aceite Resistente
  • a refrigerantes
  • Sin PVC y
  • sin halógenos
  • Resistente a cortes
  • Retrasante de llama Resistente a hidrolizado y a microbios
  • Radio de flexión mínimo: 12,5 x diámetro del cable

... Sin cantidad mínima de pedido, 1.040 tipos de stock, sin costos de corte*...

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente