Cambiar idioma :
Durante años el lema igus® ha sido " plásticos para una vida más larga® ". Con esto nos referimos a la producción de productos plásticos innovadores que reducen los trabajos de mantenimiento, logran mejoras técnicas, a la vez que reducen costos y aumentan la vida útil, todo entregado de manera inmediata desde stock.
aplicación
Ahorro de costos hasta 40%
100% autolubricante
100% libre de mantenimiento Te
llegará
en 2 días
Ahorro de costos hasta 25%
100% libre de lubricación externa y mantenimiento
Dimensiones de conexión idénticas para perforaciones y piezas de conexión como muchas guías de rodamientos de bolas recirculantes
Le llegarán en 2 días


Ahorro de costos hasta 50%
Ahorra peso hasta 80%
100% autolubricante
100% libre de
mantenimiento Amortiguación
de vibraciones
Libre de corrosión Te llegará en 2 días

" No " a innumerables piezas individuales y proveedores - " Sí " a sistemas de cadena electrónica listos para ensamblar® - con garantía
Reduce sus costos de almacenamiento a cero para cables, e-chain® y conectores Reduce
su tiempo de funcionamiento a la mitad
Responde de manera flexible a
las variaciones del pedido Minimizar
los tiempos de apagado de la máquina Reducir el número de proveedores y pedidos en un 75%
En el sitio para usted en todo el mundo
Todo de una sola fuente, con garantía del sistema (según aplicación) y servicio gratuito de planificación de proyectos por parte de nuestros ingenieros

Sin fallas de cables por roturas de conductores o atornillamiento con igus® chainflex®, ¡probado y garantizado!
chainflex® funciona o le devolvemos su dinero!
Sin costo de corte y cantidad mínima recargos y compras
Inmediatamente disponible en todo el mundo
Presencia en más de 40 países de todo el mundo
¡
De stock! Ahorra tiempo, dinero, capacidad de almacenamiento y se aplica a cada uno de nuestros más de 950 tipos de cables
Hasta 47 millones de ciclos probados en e-chains®
Varias aprobaciones y conformidades: Por ejemplo, UL, CSA, CE, Desina, e IPA
Precios estables: Sin aumento de precio
programado en la actualidad a diferencia de muchos proveedores de cable
®

Con e-chains® puede " quitar " con costosos componentes adicionales, una durabilidad y estabilidad convincentes
Hasta un 133% más de estabilidad*. Ahorras en materiales y cubetas
Hasta un 33% más de longitud no soportada*. Ahorre en el costo de compra, ya que ahora puede usar sistemas e-chain® más pequeños.
Debido a las grandes longitudes o cargas no soportadas, los sistemas de suministro de energía sobredimensionados se pueden optimizar por ejemplo con el sistema igus® E4-1 "
Lo mejor de su clase " - máxima estabilidad** en comparación con los
sistemas e-chain® de plástico® e-chain® tienen bajo mantenimiento y larga vida
Le ofrecemos la mejor solución para su aplicación al precio óptimo
Amplia variedad disponible en stock
Kit de construcción estándar con innumerables posibilidades de extensión
* Comparado con igus® serie E4/00
** laboratorio de pruebas igus®: Sag probado con peso y longitud definidos más de 96h

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas