Estudiantes de la Universidad de Minnesota convirtieron un proyecto escolar en la solución real de una empresa con rodamientos lineales drylin® R. El equipo desarrolló una variación de motosierra de un molino de Alaska para cortar grandes bloques de hielo para uno de los mayores fabricantes de equipos de fabricación de estatua de hielo
.
La empresa necesitaba una máquina que pudiera tomar un blanco rugoso de hielo con solo dos dimensiones terminadas y hacer el corte para la dimensión final. Cada bloque de hielo pesa hasta 300 libras y emite cantidades excesivas de humedad, por lo que el equipo necesitaba componentes que no se desgastaran ni se corroyeran
. Los
rodamientos lineales drylin® R son resistentes a la corrosión y pueden soportar suciedad, polvo y cargas pesadas. La herramienta de corte incorporaba una motosierra modificada montada sobre un sistema de movimiento lineal vertical que utilizaba cuatro cojinetes lineales y dos piezas de eje de aluminio drylin® S. Donde los rodamientos de bolas tradicionales se habrían corroído, drylin® R no se ve afectado por el
ambiente húmedo.
“El rendimiento de los productos igus® fue mejor que cualquier cosa que habíamos anticipado”, dijo John Aune, líder del equipo. “Los rodamientos drylin® aseguraron la satisfacción del cliente con el prototipo final”.