Los estudiantes de la escuela secundaria Troy utilizaron una mesa deslizante drylin® en su invención única, un trepador de árboles a control remoto, como parte del Programa Lemelson-MIT, una iniciativa nacional de subvenciones que fomenta la inventiva entre los estudiantes de secundaria. La mesa deslizante lineal se utiliza para el recorrido lineal del conjunto de motor y rueda.
El alumnado construyó el escalador porque muchas comunidades han confiado en el cocotero, también conocido como el “árbol de la vida”, durante siglos. Tradicionalmente, las cosechadoras de coco trepan a palmeras de 100 pies y recuperan nueces cortándolas con cuchillos grandes o machetes. Para facilitar la tarea, los estudiantes diseñaron su máquina para que las cosechadoras puedan escalar rápida y fácilmente los troncos de varias palmeras. Con la mesa deslizante lineal, el trepador de árboles puede acomodar diferentes diámetros de árbol. También sirve como una plataforma rígida y precisa para el montaje. Con otros dispositivos, los escaladores con poca experiencia pueden escalar de cinco a 10 árboles al día, pero con la invención de los estudiantes, pueden escalar más de 40. La mesa deslizante lineal también es resistente a la suciedad, al polvo y a la corrosión, por lo que no fallará en el duro entorno exterior
.