<br/>Accessoriza tu portacables

Los accesorios, o la falta de ellos, son una parte vital del rendimiento de un sistema portacables.

Accesorios portacables de igus

igus® ofrece una extensa línea de accesorios para sus portacables, como alivio de tensión y elementos de separación interior.


Alivio

Abrazaderas Chainfix de igus

Abrazaderas Chainfix Las abrazaderas

Placas para envolver corbatas de igus®

abrazaderas de envoltura de atado, los cables se sujetan a los dientes de la placa, que se engancha en el riel del perfil sin necesidad de pernos ni herrajes. Para ahorrar tiempo, la placa se puede integrar directamente en el soporte de montaje del portacables.

Bloques de alivio de tensión para cables

alivio de tensión Los bloques


canales

Súper Trevadero de Aluminio de Igus

Aluminio “Super Trough”

Abederos de guía de acero de igus

Pasos guía de acero Este abrevadero

Bandeja de soporte de igus®

Bandeja de soporte


soportes de montaje para portacables de igus

Soportes


Tuberías corrugadas PMA de igus

Tubería corrugada PMA

Herramientas en línea para portacables e-chain®

experto en e-chain

Configurador experto e-chain®

Servicios Orange

Biblioteca CAD e-chain®

Configurador robótico de Dresspack

Configurador robótico de Dresspack

Comuníquese con un experto en portacables

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente