<br/>3 formas de conducir un rodamiento de anillo de rodadura

3 formas de conducir un rodamiento de anillo de rodadura

Cojinete de anillo de rodadura con enganes iglide® PRT
1.1 Los anillos de giro con engranajes iglide® PRT pueden ser accionados por correa, cremallera o piñón.

Engranaje externo

Dibujo del anillo de giro con enganes iglide® PRT

Cinturón Externo

  1. T10 es la correa más rentable y está disponible en una variedad de anchos. Esta correa (10mm de ancho) puede manejar hasta 175 libras de tensión

Cinturones de anillo de rosca con enganes iglide® PRT

Acoplamiento de placa de transmisión

Placa de accionamiento iglide® PRT para facilitar el acoplamiento de la transmisión

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente