<br/>Cojinetes de extremo de varilla de plástico versus acero

Cojinetes de extremo de varilla de plástico versus acero

cojinetes de extremo de varilla igubal
1.1 Los cojinetes de extremo de varilla de plástico igubal® son autolubricantes y resistentes a la corrosión.

Diseño

Comparación de rodamientos de extremo de varilla
Haga clic para agrandar la imagen 1.2 extremo de varilla de acero Diseño de 3-pc (izquierda) vs. extremo de varilla de plástico diseño 2-pc (derecha).
Comparación de rodamientos de extremo de varilla

Movimiento

Final de varilla de plástico y movimiento del extremo de la varilla de acero
Haga clic para agrandar la imagen 1.3 Movimiento del extremo de la varilla de acero (izquierda) vs. Movimiento del extremo de la varilla de plástico (derecha).
Final de varilla de plástico y movimiento del extremo de la varilla de acero

Ventajas y desventajas

Cojinete de extremo de varilla de plástico de acero
1.4 Los cojinetes de extremo de varilla de plástico son resistentes a la corrosión, a diferencia de sus contrapartes metálicas.
  • plástico Ventajas: Auolubricante, que elimina la necesidad de accesorios de grasa y mantenimiento
  • 50 por ciento más ligeros que los extremos de varilla de acero/metal
  • Amortiguación de vibraciones
  • Resistente
  • a la suciedad y al polvo
  • Resistente a la corrosión Se puede utilizar en movimientos giratorios, oscilantes y lineales
  • Menor capacidad estática Mayor
  • tolerancia E10 con plástico en comparación con el acero en H7
  • Más acumulación de
  • calor Menor par de apriete que las piezas metálicas (de rosca)
  • Incapacidad para fijar directamente la bola con un tornillo (se requiere un manguito de metal)
  • Mayor capacidad de carga estática
  • Mejor disipación de calor
  • Mayor torque al apretar
  • Tolerancias menores de diámetro interno (ID) porque están mecanizadas
  • Más pesado que los extremos de las varillas de plástico (hasta 50 por ciento)
  • Susceptible a la corrosión (a menos que el acero inoxidable)
  • Requieren lubricación, lo que atrae el polvo y la suciedad
  • No amortiguación de vibraciones

Aplicación de campo

Prueba de cojinetes de extremo de varilla de acero y plástico
1.5 El cojinete de extremo de la varilla de plástico superó al rodamiento final de la varilla de acero.

Otras soluciones

  • varilla de metal liso (metal sobre metal) extremos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente