¿Cuándo usarlos?
Las bielas dobles son ideales para cuando aparecen altas cargas axiales y radiales, para un montaje sencillo y espacios de instalación reducidos, cuando se busca una alternativa económica de gran resistencia a los productos químicos y a la suciedad, que compense desalineaciones y cuando es necesario asegurar el componente por ambos lados.
Tipos de bielas
La gama de bielas y bielas de doble articulación igubal® está en constante crecimiento. Gracias a un sistema modular con una bola esférica hecha de diversos materiales y carcasas de diversas formas, estamos seguros de que encontrará la solución ideal. Bajo pedido, igus® también fabrica piezas especiales.
Los Rodamientos pivotantes igubal® son fabricados en las series de medidas K y E según DIN ISO 12240.
Los Rodamientos de pedestal igubal® están disponibles en las medidas estándar para ejes de 2 a 30 mm. La serie K también está disponible en pulgadas. En caso de que necesitara otras medidas, por favor póngase en contacto con nosotros.
Las áreas de aplicación de las bielas y bielas de doble articulación igubal® son, por ejemplo, empresas de la industria automovilística, de la automatización, de la ingeniería agrícola, ingeniería industrial e ingeniería automovilística.
Su fácil instalación permite una aplicación múltiple de bielas de doble articulación igubal®. Pueden ser utilizados en todos los lugares donde los rodamientos articulados ofrecen ventajas de construcción o facilitan el montaje.
Ejemplos de aplicación con cabezas articuladas igubal®
Herramientas online
Seleccione y calcule la vida útil del rodamiento articulado adecuado para usted.
Nuestro Configurador de barras de acoplamiento igubal® no extraíbles , Configurador de barras de acoplamiento igubal®: extraíbles de un lado y Configurador de barras de acoplamiento: extraíbles de ambos lados le proporcionan un completo análisis de compatibilidad y puede utilizarlos para pedir los productos más adecuados directamente a través de la tienda online de igus®.
SERVICIO
Toda la gama de rodamientos articulados igubal® se encuentran en stock y disponibles para enviar desde fábrica a partir de 24h.
OTROS PRODUCTOS
Igus® posee un amplio catálogo de productos similares como: Rodamientos de fricción , rodamientos de bolas y platos giratorios . Le invitamos a que navegue por nuestra web, y conozca con más detalle nuestro amplio catálogo.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h