Cambiar idioma :

Con la experiencia operativa de una aplicación con una distancia de recorrido superior a 441 m en Malasia, igus® inicia un nuevo proyecto en Asia, en el que doce grúas STS fueron equipadas con cadenas energéticas de la Serie 5050R 17.300.0. Todos los sistemas de cadenas energéticas instalados en un canal en el piso fueron equipados con canales guía de acero inoxidable. Las distancias de recorrido de estas grúas llegan hasta los 500 m.
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al(800) 521-2747para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas