Cambiar idioma :
El Grupo Gehring es considerado como un especialista en líneas de transferencia de alta precisión que se utilizan para mecanizar bloques de motores. La empresa ha desarrollado un sistema modular de robots lineales con el que las cajas de manivela, por ejemplo, se mueven rápidamente de una estación de mecanizado a otra. Para el suministro de energía, Gehring se basa especialmente en " fast " y cadenas de energía silenciosas y cables enganchados listos para instalar de igus®. El rectificado de orificios de precisión es una de las principales competencias del Grupo Gehring con sede en Ostfildern. Máquinas horizontales especiales para agujeros de hasta 15 metros y líneas de transferencia para la producción de bloques de motor forman parte de las plantas que se fabrican en el sitio de producción Naumburgo/Turingia. En esta desafiante área del mecanizado de precisión, Gehring es líder del mercado internacional
.

En principio, las máquinas rectificadoras modulares de Gehring utilizan cadenas de energía — en todos los ejes móviles. Aquí se muestra: eje Z del pórtico con cadena energética del rodillo P4
.
un sistema completo readychain.* Requisitos: Los portales fabricados hasta el momento tienen de 20 a 33 metros de largo y requieren de rutas de cable correspondientemente largas. Y esto a velocidades de desplazamiento de 3 m/s y aceleraciones de 7 a 10 m/s2
.* Industria: Intralogística
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al(800) 521-2747para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas