Máquinas de moldeo por inyección

Montaje de máquina de moldeo por inyección de plástico
  1. cadena de energía, varios cables como cables de datos y cables de medios en la unidad de inyección
  2. cadena de energía, diferentes cables en " picker " unidad
  3. Guías lineales en puerta corredera de la unidad de sujeción
  4. cadena de energía, varios cables como cables de datos y cables de medios en la unidad de sujeción
  • de la máquina es la base o la base de la máquina. Los gabinetes de conmutadores se encuentran aquí y una unidad también se puede integrar aquí dependiendo de la máquina. Las otras unidades que a menudo también pueden moverse se encuentran en la cama de la máquina.
  • La parte inicial del proceso de conformado original tiene lugar en la unidad de inyección. El plástico se calienta y se licua. Esto se lleva a cabo en el llamado tornillo.
  • La unidad de sujeción es la herramienta que determina la forma del producto plástico. Se llama unidad de sujeción, debido a que el suministro del material de la unidad de inyección se puede cerrar y abrir mientras tanto. En la unidad de sujeción hay dos placas de montaje (una fija y otra móvil) así como una placa frontal. Estas placas se fijan verticalmente en un eje.

Productos para uso en máquinas de moldeo por inyección

Cadenas de suministro de energía

  • Protección de cables y mangueras
  • Grandes longitudes no soportadas o cargas adicionales posibles
  • Alta resistencia a
  • la tracción Fácil montaje mediante rápida apertura y separación de eslabones
  • Bajo desgaste a través de polímeros igus® optimizados especiales
  • Barras transversales redondeadas estables, aptas
  • para cables Kit de separación interior para una mayor vida útil
  • Amplia variedad de productos posibles para casi cualquier aplicación y materiales especiales para áreas de aplicación particulares
  • Disponible en stock con muchos accesorios

Cables

  • Más de 950 tipos de cable de stock
  • Sin pedido mínimo
  • Sin costos de corte.
  • Construcción especial para el movimiento en e-chains® Varios materiales
  • de la chaqueta

Rodamientos deslizantes lineales

  • Sección transversal pequeña
  • Planeadores de plástico reemplazables
  • autolubricantes
  • Ligeros

Aplicaciones de clientes ya implementadas

Herramienta de moldeo por inyección

Igus Product

Un portacables se utiliza en un espacio pequeño en una herramienta de moldeo por inyección que necesita ahorrar tanto espacio como sea posible.

Máquina de moldeo por inyección

Igus Product

drylin® se hace cargo de largas distancias y ofrece una alta reducción de costos.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente