Cambiar idioma :
" Para fabricar películas muy anchas y en forma de mangueras, se utilizan 'líneas de película soplada'. Aquí una manguera es creada por una herramienta en forma de anillo, que se dibuja hacia arriba verticalmente por un 'pasador de aire'. Una “jaula de calibración”, que define y estabiliza el tamaño de la película (diámetro de burbuja), está dispuesta entre el anillo de aire (herramienta) y el dispositivo de colocación plana. Por lo tanto, la jaula de calibración tiene una influencia directa en la calidad de la película. Durante la producción, se filtran sustancias volátiles (monómeros) de la película, que se combinan con partículas de polvo en el aire. Esta película adhesiva se asienta en la superficie de la jaula de calibración. Para garantizar una producción sin fricción, la jaula de calibración debe limpiarse a intervalos regulares. Esto se implementa en la mayoría de los casos con el moderno 'limpiador de alta presión'. En soluciones convencionales, el lubricante de los cojinetes se lava o los cojinetes incluso se enjuagan para eliminar las partículas de suciedad. Esto causa problemas en forma de downtime, lo que resulta en costos adicionales.
Con el uso de casquillos de plástico iglide®, no hay necesidad de este costoso tiempo de inactividad o limpieza a alta presión. Estos casquillos libres de lubricantes y sin mantenimiento aumentarían en gran medida la rentabilidad de la línea de película soplada”.
Más información sobre productos aplicados aquí
Disminuya los costos con
estos casquillos libres de mantenimiento

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas