Cambiar idioma :
Los
pesos de llenado dinámicos a través de factores como las vibraciones y las influencias ambientales son los principales desafíos para los sistemas de cadena de energía y los bucles de servicio en las plataformas de perforación y especialmente para los sistemas de accionamiento superior (también llamados cabezales de potencia giradores). De este modo, la cadena de energía " heavy duty " de igus®, ofrece muchos beneficios en condiciones extremas en una plataforma de perforación en comparación con las cadenas de acero y los bucles de servicio, son particularmente adecuadas para el suministro de energía de cabezales eléctricos girantes.
Las cadenas energéticas plásticas son valoradas por su resistencia a la corrosión y bajo peso de la e-chain® en comparación con una cadena energética de acero. Además, la separación interior estructurada ofrece claras ventajas en términos de vida útil y libertad de mantenimiento en comparación con un sistema de bucle de servicio convencional. Los separadores de bloqueo, diseñados específicamente para la aplicación, aseguran que las barras transversales se sujeten de forma segura y se evita la caída de objetos.
Los sistemas de cadena de energía preensamblados (sistemas readychain®) con cables igus® chainflex® ofrecen soluciones listas para conectar y ahorran tiempo en la instalación y puesta en marcha de plataformas de perforación y sistemas de accionamiento superiores en el sitio. Los cables chainflex® están diseñados específicamente para su uso en la cadena energética y tienen una vida útil garantizada de hasta 10 millones de golpes dobles. El equipo de ingeniería de igus® brinda apoyo, entre otras cosas, en la conexión de los sistemas de cadena energética a la parte superior de accionamiento y diseño de soluciones llave en mano para un sistema seguro y confiable
.

Laparte superior del piñón & impulsael suministro de energía
igus® en el equipo de elevación de piñón y cremallera para los sistemas de accionamiento superiores.

Las cadenas de energía de los sistemas de transmisiónsuperiores guían el paquete de cables en la unidad superior de una plataforma terrestre, incluso en entornos explosivos.

**Torre multipropósito (MPT)**Viajes verticales
largos para el sistema de accionamiento superior en el MPT en embarcaciones de perforación costa afuera.

igus® servicio de ingeniería
Ofrecemos soluciones personalizadas para aplicaciones desafiantes en todo el mundo.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas