Menos problemas de óxido y mantenimiento en el elevador de cola

Los cojinetes lisos iglidur® desafían condiciones difíciles en los montacargas de MBB Palfinger MBB Palfinger

Elevación de cola de MBB Palfinger en transportador de pacientes

Perfil

  • Qué se necesitaba: Rodamientos lisos para 12 puntos de rodamiento en los polipastos, adecuados para pernos de acero inoxidable
  • Requisitos: Libre de lubricación/mantenimiento, resistente a la suciedad y al polvo, golpes e impactos, apto para altas cargas y cargas de borde
  • Industria:
  • Vehículos comerciales Éxito para el cliente: iglidur ® Q290 Los rodamientos se fabrican para adaptarse a la construcción existente con precisión y se montan rápidamente. Se eliminan por completo los costos de lubricación. El material duradero y resistente a la corrosión reduce significativamente el riesgo de fallas de elevación de cola relacionadas con los rodamientos.

Problema

Solución

" La libertad de mantenimiento y corrosión así como la diferencia de precio respecto a los rodamientos metálicos no son las únicas ventajas que tenemos con los rodamientos lisos de igus®. En nuestra industria, los cálculos son tan ajustados que también vale la pena si se pueden guardar todos los pasos de trabajo durante el montaje, si los rodamientos simplemente se pueden presionar y ya no es necesario lubricar. Todo esto en combinación nos ha convencido completamente de los cojinetes igus®. "

Reglas de Eike

Construcción de conductores & Desarrollo, MBB Palfinger

Tornillos de acero inoxidable de MBB Palfinger e iglidur® Q290
Tornillos de acero inoxidable de MBB Palfinger e iglidur® Q290

Cojinete liso iglidur® Q290

iglidur Q290

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente