<font size="7">Cabina de prueba y mesa</font><br>de conferencias 2en1 mueble</font>

Cabina de prueba y mesa de conferencias

Mueble 2 en 1

Cabina de prueba
  • Lo que se necesitaba: Una cabina de pruebas que se transforma en una mesa de reuniones en tan solo unos segundos.
  • Requisitos: 100% sin lubricación y mantenimiento, resistencia a la corrosión, movimientos suaves y continuos, larga vida útil
  • Productos utilizados: dryspin® Tuerca roscada brida hecha de iglidur® J con husillo roscado correspondiente de acero inoxidable, motor drylin® E DC con engranaje helicoidal y ranura, cojinete de bolas con brida xiros® 2 orificios
  • Éxito para el cliente: Gracias a los tornillos de plomo dryspin® en combinación con motores drylin® E, el movimiento suave, continuo y simultáneo está garantizado en el momento deseado intervalo. Hasta que se determinó la solución final, también se probaron otras soluciones con diferentes equipos, pero no trajeron el éxito deseado.

Problema

Solución

Los productos utilizados

Tornillos de plomo

Husillos roscados

Tuercas de rosca de plomo

tuerca de rosca

Motor DC

Motor DC

Rodamientos de bolas con bridas

Cojinete de bolas con brida

Más imágenes de aplicaciones

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente