E-chains® que cumple con la FDA en el sistema de recolección de hongos sensibles a la higiene

Guía de cables fiable e higiénica con esterilización regular con vapor a 80 °C

Perfil

  • Lo que se necesitaba: TH3 e-chain® y cables chainflex®(CF211.038 y CF210.UL.15.15.02), suministrados listos para usar como un paquete readychain® completo premontado, rodamientos lineales drylin® W
  • Requisitos: Sistemas de guiado de cables para un ambiente con alta humedad y esterilización regular con vapor a una temperatura de 80°C. Conformidad con la FDA. Instalación rápida y fácil. Intervalos de mantenimiento extendidos.
  • Sector: Industria alimentaria
  • Éxito para el cliente: Con el TH3, el sistema de recolección se puede operar automáticamente sin que se produzcan incidentes en el sistema de guiado de cables. Las e-chains® cumplen con la FDA, son resistentes a agentes de limpieza agresivos y productos químicos, y libres de corrosión. El TH3 también funciona de manera confiable incluso en alta humedad.

Productos utilizados

Cadena energética TH3

TH3 e-chain®

rodamientos lineales drylin

rodamientos lineales drylin® W

cables chainflex

cables chainflex®

Problema

Solución

Cadena energética TH3 en sistema de recolección de hongos
Cadena energética TH3 en sistema de recolección de hongos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente