primer plano de moléculas para representar robot uv y automatización de desinfección

Componentes para robot desinfectante UV & desinfección para automatización

Diseñe robots de mayor duración y libres de mantenimiento con gestión de cables, cojinetes de plástico, correderas & actuadores lineales

Examinar los portacables e-chain® aplicables & cables chainflex®

Portacables mini E2 micro &

cadena electrónica micro/mini
  • Disponible como sistema cerrado, abrible desde ambos lados a lo largo interior & radio exterior
  • Freno integrado para un uso suave y silencioso
  • 25% más largo sin soporte & 100% mayor peso de llenado en comparación con cadenas comparables Herramienta de apertura opcional para
  • cerrar/abrir

Cables especiales & robot PUR/TPE

Cables de robot PUR/TPE
  • Para robots multieje, cobots y movimientos 3D
  • Chaqueta exterior: Opciones PUR y TPE Opciones
  • Refrigerante, muesca, hidrólisis y resistente a microbios
  • Halógeno, silicio y PVC Libre de PVC
  • Retardante de llama
  • Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2

Portacables premontados

Portacables premontados Readychain
  • Reducción de los costos de fabricación, menor tiempo de inactividad
  • Cantidad mínima de logística, sin espacio de almacenamiento necesario
  • Optimización de adquisiciones, un sistema/número de piezas
  • Reduzca el tiempo de montaje hasta en un 95%
  • Instalación y montaje in situ

Explorar rodamientos dry-tech® aplicables, anillos de giro, actuadores lineales & piezas personalizadas

Rodamientos de plástico antibacteriano

cojinetes antibacterianos
  • Cojinetes lisos de plástico, manguito y brida
  • Autolubricantes, sin grasa, resistente a la suciedad y al polvo
  • Para cargas bajas/medias & mejores tasas de desgaste
  • Impreso en 3D, moldeado por inyección & otras piezas personalizadas

Actuadores de tornillo de plomo lineales &

actuador lineal
  • Bajo costo, perfil bajo y fácilmente configurable
  • Los rieles de soporte brindan mayor resistencia a la torsión
  • Muchas opciones de material de revestimiento, eje y tuerca
  • Disponible en configuraciones de acero inoxidable

Sistema de caja de cambios modular

Sistema de caja de cambios modular
  • Motor o accionamiento manual, cremallera & piñón incluido
  • Los módulos se pueden conectar en serie o en paralelo Kit INI disponible, configurable en
  • muchas longitudes
  • Para 5° - 50°C, Longitud de carrera: 60 - 1,050mm

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente