Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Aquí puede ingresar su sistema completo personalizado de articulaciones para robot incluyendo los tubos correspondientes en los largos necesarios y seleccionar los accesorios que desee. Obtendrá un número de pieza que representa el sistema que desea. Utilice el configurador para averiguar sobre el sistema que le interesa o bien haga su pedido directamente online de igus®.
Averigüe de antemano los componentes individuales de una configuración robolink® completa:
Articulación multieje robolink® W con sensores de ángulo opcionales
Brazo articulado con 4 grados de libertad
Tubos de conexión d26 robolink® W
Tecnología de montaje para robolink® W
Tecnología de cables metálicos para robolink® W
Cuerda de accionamiento resistente a la tracción (3800 N) con cuerda de Dyneema
Sistemas de accionamiento para robolink® W
Tecnología de cables metálicos para robolink® W
Unidad de accionamiento para un brazo articulado de 4-ejes
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h