Tuercas de husillo de bolas impresas en 3D como</br>alternativa al tornillo de metal
  • la aplicación: Lo que se necesitaba: Una alternativa a las tuercas de husillo de bolas metálicas que se pueden producir de forma independiente usando impresión 3D
  • Requisitos: 100% autolubricante y libre de mantenimiento, funcionamiento silencioso, fabricación simple, funcionamiento suave, librede contragolpes
  • Material utilizado: Filamento de impresión 3D iglide® I190-PF
  • Éxito para el cliente: Con el diseño, no había otra manera de lograr el objetivo establecido. Se dieron los parámetros y el producto final tuvo que funcionar. Optimizar el área de contacto fue clave para reducir la fricción. El endurecimiento superficial de las roscas también redujo la fricción. Después de varios intentos de impresión, la calidad de impresión podría mejorarse.
3D

Problema

Solución

Fotos de la aplicación

Examinar las piezas aplicables

Filamento de impresión 3D iglide® I190-PF

I190-PF

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente