banner de escáner de libros
escáner de libros

Descripción general de la aplicación

  • Lo que se necesitaba: Un escáner de libros para digitalizar bienes culturales
  • Requisitos: 100% libre de lubricación y mantenimiento, funcionamiento en seco sin mantenimiento, bajo nivel de ruido, rentable
  • Material utilizado: husillo de rosca trapezoidal drylin® con tuerca roscada correspondiente en un diseño especial hecho del material iglidur® W300 Éxito para el cliente: Husillo de rosca trapezoidal drylin®
  • sin lubricación se utilizan en un escáner de libros para digitalizar activos culturales. El escáner de libros escanea las plantillas a digitalizar colocándolas en el dispositivo con el lado a escanear hacia arriba. Este se ilumina desde arriba, se fotografía y finalmente se transfiere a una computadora conectada. Una tuerca especial hecha de iglidur® W300 con insertos roscados metálicos M4 se utiliza en este escáner de libros porque no contiene lubricantes y no requiere

Más imágenes de aplicaciones:

Productos utilizados

Tornillo de plomo

Tornillo de plomo trapezoidal dryspin®

Diseños especiales

Diseños especiales de dryspin® W300

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente