2020 nuevos tornillos y tuercas dryspin®

Nuevos tamaños de rosca dryspin®

  • Hasta 2.5 veces mayor eficiencia debido al ángulo óptimo de rosca
  • Operación de bajo ruido y -vibración debido a flancos de dientes redondeados
  • Alternativa rentable a los tornillos de bola
  • Más de 5000 opciones de accionamiento por tornillo de plomo
  • La vida útil se puede calcular en línea
  • Probado: hasta un 25% menos de desgaste
  • Sin lubricación
  • Larga vida útil debido a la geometría asimétrica

Tuerca de carga pesada dryspin® de plástico

  • El nuevo diseño facilita atornillar de forma segura
  • Tamaños de conexión ø 47mm idénticos a los tornillos de bola convencionales
  • Diseño moldeado por inyección optimizado y rentable Diseño
  • variable para
  • La vida útil se puede calcular en línea
  • Ligero e inercia debido al plástico Larga duración debido a
  • la asimetría patentada de la rosca

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente