Noticias Tecnología</br><small><b>de tornillo de plomo dryspin®</b></small>

Vida útil suave, silenciosa y larga

Nuevas dimensiones dryspin®: ampliación de la gama de productos de roscas deslizantes y de alta hélice

Tornillos de plomo

Ampliación de la gama de productos de tuercas de rosca de plomo dryspin® fabricadas en stock de barras

Tuercas de rosca de plomo

Ampliación de la gama de productos de las tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección dryspin®

Tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección

axial mínima holgura

Precarga

2022

El nuevo cojinete flotante, plástico, tornillos de plomo, bloques de soporte

Precarga

El nuevo cojinete fijo, plástico, tornillos de plomo, bloques de soporte

Precarga

Nuevos giros de los tornillos de plomo dryspin®

Tornillos de plomo

Nuevos giros de las tuercas de tornillo de plomo mecanizadas dryspin®

Tuercas de rosca de plomo

Nuevos giros de las tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección dryspin®

Tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección

Las nuevas dimensiones de la tuerca de tornillo de precarga dryspin®

Precarga

Nuevos giros de los tornillos de plomo dryspin®

Tornillos de plomo

Nuevos giros de la barra dryspin®, tuercas de rosca de plomo

tuercas de tornillo de plomo

Nuevos giros de las tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección dryspin®

Tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección

Tornillos de cable del motor dryspin® con dentado Con una

MOTK

Tornillos de derivación del motor dryspin® con extremos mecanizados

MOT

La nueva tuerca de tornillo de precarga dryspin® Para rosca

Precarga

La nueva tuerca de rosca de plomo dryspin® zero-backlash Para reducir

Tuerca de rosca de plomo ZB

2021

Material iglidur® J350 para la industria ferroviaria Certificado según la

ES45545

Las nuevas dimensiones de la tecnología de tornillo de plomo dryspin®

Nuevo tamaño de rosca

El nuevo tornillo conductor dimensiones La tecnología de rosca

seis nuevos tamaños de rosca

Seis nuevas dimensiones

Seis nuevos tamaños de tornillo de plomo

2020

Nuevo tornillo conductor dryspin® tamaño 5x10

Tamaño de rosca 5x10

El nuevo tipo de la serie DST-JGRM

Nuevo tamaño de rosca

Los nuevos tamaños de rosca

Tuerca de tornillo de plomo JGRM

Haga su pedido en línea:

tienda online

Configurar en línea:

Caja de herramientas

Enviar una solicitud:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente