Ampliación de la gama de productos de los tornillos de plomo dryspin®

Nuevos tamaños de tornillo de plomo
Tamaño de rosca
  • Alternativa a DIN103 ​
  • Funcionamiento silencioso debido a tolerancias de fabricación más estrictas estándar
  • Silencio debido a la geometría de rosca
  • Hasta un 30% más de vida útil gracias a la asimetría
  • Alta eficiencia
Tamaño de rosca
  • Herramienta de configuración de tornillo de plomo en línea
  • Precios en vivo mostrados
  • Mecanizado de tornillo de plomo en línea sin conocimiento CAD
  • 100% libre de lubricación y
  • sin mantenimiento Herramientas en línea gratis con cálculo
    de vida útil y precio instantáneo
Prueba
  • La vida útil de la transmisión por tornillo de plomo se puede calcular en línea
  • Probado: hasta un 25% menos de desgaste en comparación con PET+PTFE (dimensión 10x3): indefinido
  • Resistente a la corrosión debido al material AISI 304
  • Configuración en línea con verificación de plausibilidad
Reciclar
  • Funcionamiento sin lubricación
  • Fácil de limpiar
  • Longitud requerida sin desperdicio
  • Uso de larga duración debido a la asimetría patentada
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos y está invirtiendo en el reciclaje químico. Más aquí

Las nuevas dimensiones de los tornillos de plomo de alta hélice dryspin® de un vistazo

Más información importante:

Dimensiones

Las dimensiones de los accionamientos por tornillo de plomo dryspin®

Tuercas de rosca de plomo adecuadas

¿Está buscando las tuercas de rosca de plomo adecuadas?

16x5

La alternativa a los tornillos de plomo trapezoidales convencionales

Mayor eficiencia, mayor vida útil

tecnología dryspin

Prueba la tecnología dryspin® por ti mismo

tecnología dryspin

Haga su pedido en línea:

Tamaño de rosca

Enviar una solicitud de contacto:

Obtenga más información:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente