Ampliación de la gama de tuercas de tornillo de plomo dryspin® en 4 nuevas dimensiones

Nuevos tamaños de rosca

Las nuevas dimensiones de los tornillos de plomo de alta hélice dryspin® de un vistazo

Tech up

  • Noticias Tornillos de plomo dryspin® con marchas de DS10x2 RH, DS12x3 RH, DS14x4 LH y DS18x4 LH
  • Alternativa a DIN103 ​
  • Funcionamiento silencioso debido a la norma tolerancias de fabricación más ajustadas Silencio debido
  • a la geometría de rosca
  • Tuercas de tornillo de plomo en diseño cilíndrico o con brida

Costo bajado

  • 100% libre de lubricación y sin mantenimiento
  • Hasta 50.9% más rentable que las tuercas de rosca de plomo metálicas
  • Herramientas en línea gratuitas con cálculo
    de vida útil y precio instantáneo

Prueba

  • La vida útil de la transmisión por tornillo de plomo se puede calcular en línea
  • Probado: hasta un 25% menos de desgaste en comparación con PET+PTFE (dimensión 10x3): indefinido La vida útil de la transmisión por tornillo de plomo se
  • puede calcular en línea
  • Materiales compatibles con la FDA disponibles
  • Tuercas de tornillo de plomo y tornillos de plomo se pueden pedir en la tienda

Sustentabilidad

  • Sin grasa ni aceite en el accionamiento por tornillo de plomo
  • Uso de larga duración debido a la asimetría patentada
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos y está invirtiendo en el reciclaje químico. Obtenga más información aquí

Las nuevas dimensiones de los tornillos de plomo de alta hélice dryspin® de un vistazo

Más información importante:

Las dimensiones de los accionamientos por tornillo de plomo dryspin®

Dimensiones

¿Está buscando los tornillos de plomo adecuados?

Tuercas de rosca de plomo adecuadas

La alternativa a los tornillos de plomo trapezoidales convencionales

16x5

Mayor eficiencia, mayor vida útil

tecnología dryspin

Prueba la tecnología dryspin® por ti mismo

tecnología dryspin
Tamaño de rosca

Haga su pedido en línea:

Enviar una solicitud de contacto:

Obtenga más información:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente