Ampliación de la gama de productos de las tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección dryspin®

Por dos nuevas dimensiones

Nuevos tamaños de rosca

Tech up Mayor

  • vida útil a través del moldeo por inyección ​
  • Funcionamiento silencioso debido a tolerancias de fabricación más estrictas Silencio debido a
  • la geometría de rosca
  • Tuercas de tornillo de plomo

Reducción

  • de costos Producción rentable en moldeo por inyección
  • 100% libre de lubricación y
  • sin mantenimiento Hasta 50.9% más rentable que las tuercas de tornillo de plomo metálicas
  • Herramientas en línea gratuitas con cálculo
    de vida útil y precio instantáneo

Desgaste a prueba

  • después de 630,000 ciclos, carrera 140mm, 100rpm, carga 200N, sin lubricación

Sustentabilidad

  • Sin grasa ni aceite en el accionamiento por tornillo de plomo
  • Uso duradero debido a la asimetría patentada
  • igus® ha sido un inversor en Mura Technology desde el principio, y está avanzando en el reciclaje químico. De residuos plásticos a petróleo crudo en 20 minutos: indefinido

Una visión general de las nuevas dimensiones de las tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección dryspin®

Más información importante:

Las dimensiones de los accionamientos por tornillo de plomo dryspin®

Dimensiones

¿Está buscando los tornillos de plomo adecuados?

Tuercas de rosca de plomo adecuadas

La alternativa a los tornillos de plomo trapezoidales convencionales

16x5

Mayor eficiencia, mayor vida útil

tecnología dryspin

Prueba la tecnología dryspin® por ti mismo

tecnología dryspin
Tamaño de rosca

Haga su pedido en línea:

Solicitud de contacto

Enviar una solicitud de contacto:

Obtenga más información:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente