Ampliación de la gama de productos de los tornillos de plomo dryspin® en dos nuevas dimensiones

Nuevos tamaños de tornillo de plomo

Tech up

  • Dos nuevos tornillos de plomo dryspin® con marchas DS6.35x1RH y DS8x8RH
  • Silencioso debido
  • a la geometría de rosca Hasta un 30% más de vida útil gracias a la asimetría de rosca
  • Alta eficiencia

Costo abajo

  • Herramienta de configuración de tornillo de plomo en línea
  • Precios en vivo mostrados
  • Mecanizado de tornillo de plomo en línea sin conocimiento CAD
  • 100% libre de lubricación y
  • sin mantenimiento Herramientas en línea gratis con cálculo
    de vida útil y precio instantáneo

Prueba

  • La vida útil de la transmisión por tornillo de plomo se puede calcular en línea
  • Probado: hasta un 25% menos de desgaste en comparación con PET+PTFE (dimensión 10x3): indefinido
  • Resistente a la corrosión debido al material AISI 304
  • Configuración en línea con verificación de plausibilidad

Sostenibilidad

  • Funcionamiento sin lubricación
  • Fácil de limpiar
  • Longitud requerida sin desperdicio
  • Uso de larga duración debido a la asimetría patentada
  • igus® ha sido un inversor en Mura Technology desde el principio, y está avanzando en el reciclaje químico. De residuos plásticos a petróleo crudo en 20 minutos: indefinido

Las nuevas dimensiones de los tornillos de plomo de alta hélice dryspin® de un vistazo

Más información importante:

Las dimensiones de los accionamientos por tornillo de plomo dryspin®

Dimensiones

¿Está buscando las tuercas de rosca de plomo adecuadas?

Tuercas de rosca de plomo adecuadas

La alternativa a los tornillos de plomo trapezoidales convencionales

16x5

Mayor eficiencia, mayor vida útil

tecnología dryspin

Prueba la tecnología dryspin® por ti mismo

tecnología dryspin
Tamaño de rosca

Haga su pedido en línea:

Enviar una solicitud de contacto:

Obtenga más información:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente