Ampliación de la gama de tuercas de rosca de plomo dryspin®

Nuevos tamaños de rosca

Tech up

  • Los nuevos tornillos de plomo dryspin® con DS6.35x1RH, DS8x8RH, Ds8x8RH
  • Operación silenciosa debido a tolerancias de fabricación estándar más ajustadas
  • Tuercas de tornillo de plomo en diseño cilíndrico o con brida

Costo bajado

  • 100% libre de lubricación y sin mantenimiento
  • Hasta 50.9% más rentable que las tuercas de rosca de plomo metálicas
  • Herramientas en línea gratuitas con cálculo
    de vida útil y precio instantáneo

Prueba

  • probada: hasta un 25% menos de desgaste en comparación con PET+PTFE (dimensión 10x3): indefinido La vida útil de la transmisión por tornillo de plomo se
  • puede calcular en línea
  • Materiales compatibles con la FDA disponibles
  • Las tuercas de tornillo de plomo y los tornillos de plomo se pueden pedir en la tienda

Sustentabilidad

  • Sin grasa ni aceite en el accionamiento por tornillo de plomo
  • Uso duradero debido a la asimetría patentada
  • igus® ha sido un inversor en Mura Technology desde el principio, y está avanzando en el reciclaje químico. De residuos plásticos a petróleo crudo en 20 minutos: indefinido

Una visión general de las nuevas dimensiones de las tuercas de rosca de tipo barra dryspin®

Más información importante:

Las dimensiones de los accionamientos por tornillo de plomo dryspin®

Dimensiones

¿Está buscando los tornillos de plomo adecuados?

Tuercas de rosca de plomo adecuadas

La alternativa a los tornillos de plomo trapezoidales convencionales

16x5

Mayor eficiencia, mayor vida útil

tecnología dryspin

Prueba la tecnología dryspin® por ti mismo

tecnología dryspin
Tamaño de rosca

Haga su pedido en línea:

Enviar una solicitud de contacto:

Obtenga más información:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente