Ampliación de la gama de productos de tornillos de derivación del motor dryspin® con extremos mecanizados

Nuevos tamaños de tornillo de plomo
Tamaño de rosca
  • Ampliación del rango dimensional para tornillos de cable de motor con una longitud fija de 310 mm (posibles espacios en blanco) Motores de tornillo de plomo
  • drylin® E listos para conectar ​
Tamaño de rosca
  • No es necesaria ninguna configuración adicional
  • Mecanizado con tornillo de plomo sin conocimientos previos de CAD
  • Herramientas en línea gratuitas con cálculo de vida útil
    y visualización de precios en vivo (experto en motor de tornillo de plomo)
  • 100% libre de lubricación y
  • sin mantenimiento Entrega rápida como stock de almacén
Tamaño de rosca
  • Montaje rápido debido a la omisión de un acoplamiento y mercancía de stock prefabricada
Tamaño de rosca
  • Funcionamiento sin lubricación
  • Fácil de limpiar
  • Longitud requerida sin desperdicio
  • Uso de larga duración debido a la asimetría patentada
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos y está invirtiendo en el reciclaje químico. Obtenga más información aquí

Las nuevas dimensiones de los tornillos principales del motor dryspin® con extremo mecanizado de un vistazo

Más información importante:

Tabla de dimensiones

Las dimensiones de los accionamientos por tornillo de plomo dryspin®

Mayor eficiencia, mayor vida útil

tecnología dryspin

Prueba la tecnología dryspin® por ti mismo

tecnología dryspin

Haga su pedido en línea:

Tamaño de rosca

Enviar una solicitud de contacto:

Obtenga más información:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente