La nueva tuerca de tornillo de precarga dryspin®

Nuevos tamaños de rosca

Tech up

  • Nueva gama de dimensiones para 6,35 mm de diámetro con tecnología patentada de tornillo de plomo dryspin® Dryspin®
  • Espacio libre axial mínimo consistente para una alta precisión de posicionamiento​
  • Principio de precarga comprobado de SHT-PL​
  • Ideal para impresión 3D

Costo reducido

  • 100% sin lubricación y sin mantenimiento Sin trabajos de mantenimiento
  • debido a la holgura axial autoajustable desde ambos lados
  • Más rentable en comparación con la tuerca roscada de plomo sin contragolpe debido a menos

Prueba

  • Menos holgura axial debido a la precarga del muelle de la tuerca del tornillo de plomo

Sustentabilidad

  • Sin grasa ni aceite en el accionamiento por tornillo de plomo
  • Uso de larga duración debido a la asimetría patentada
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos y está invirtiendo en el reciclaje químico. Obtenga más información aquí

Resumen de las dimensiones de la nueva tuerca helicoidal de precarga dryspin®

dimensiones de la tabla de accionamientos por tornillo de plomo dryspin y descripción

Mayor eficiencia, mayor vida útil

tecnología dryspin

Prueba la tecnología dryspin® por ti mismo

tecnología dryspin
Tamaño de rosca

Haga su pedido en línea:

Enviar una solicitud de contacto:

Obtenga más información:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente