La nueva tuerca de rosca de derivación cero dryspin®

Tuerca de rosca de plomo sin contragolpe

Tech up

  • Cargas axiales más altas hasta 500N​
  • Independiente de la carga Lijación​
  • axial mínima de por vida debido al principio cero contragolpe (autoajustable)
  • Preciso y silencioso - ideal para

Costo bajado

  • 100% libre de lubricación y
  • sin mantenimiento Sin trabajos de mantenimiento debido al principio autoajustable cero contragolpe
  • Herramientas en línea gratuitas con cálculo de vida útil y precio instantáneo
  • Hasta 82% mayores niveles de eficiencia

Proof Diseño

  • autoajustable sin contragolpe

Sustentabilidad

  • Sin grasa ni aceite en el accionamiento por tornillo de plomo
  • Uso de larga duración debido a la asimetría patentada
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos y está invirtiendo en el reciclaje químico. Obtenga más información aquí

Las nuevas dimensiones de los tornillos de plomo de alta hélice dryspin® de un vistazo

dimensiones de los tornillos de plomo dryspin, tabla y descripción

Mayor eficiencia, mayor vida útil

tecnología dryspin

Prueba la tecnología dryspin® por ti mismo

tecnología dryspin
Tamaño de rosca

Haga su pedido en línea:

Enviar una solicitud de contacto:

Obtenga más información:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente