Ampliación de la gama de productos de los tornillos de derivación del motor dryspin® con dentados

Ampliación de la gama de productos de los tornillos de derivación del motor dryspin® con dentados

Nuevos tamaños de tornillo de plomo

Tech up

  • Los nuevos tornillos de plomo dryspin® con la tecnología patentada de tornillo de plomo dryspin®
  • Ampliación del rango dimensional para tornillos de plomo de motor con una longitud fija de 1.000 mm (corte a medida posible)
  • Listo para conectar para motores paso drylin® E con ranura
  • Transmisión de mayor par posible

Costo abajo No se

  • requiere configuración adicional
  • Herramientas en línea gratuitas con cálculo de vida útil
    y precio instantáneo
  • Mecanizado de tornillo de plomo en línea sin conocimientos CAD
  • 100% libre de lubricación y sin mantenimiento Entrega
  • rápida

Prueba

  • Montaje rápido debido a la omisión de un acoplamiento y mercancía de stock prefabricada

Sustentabilidad

  • Funcionamiento sin lubricación
  • Fácil de limpiar
  • Longitud requerida sin desperdicio
  • Uso de larga duración debido a la asimetría patentada
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos y está invirtiendo en el reciclaje químico. Obtenga más información aquí

Las dimensiones de los tornillos conductores del motor dryspin® con dentados de un vistazo

dimensiones de la tabla de accionamientos por tornillo de plomo dryspin y descripción

Mayor eficiencia, mayor vida útil

tecnología dryspin

Prueba la tecnología dryspin® por ti mismo

tecnología dryspin
Tamaño de rosca

Haga su pedido en línea:

Enviar una solicitud de contacto:

Obtenga más información:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente