Ampliación de la gama de productos para incluir bloques de soporte de tornillo de plomo de plástico con cojinetes flotantes dryspin®

Bloques de soporte de tornillo de plomo de plástico
Tamaño de rosca
  • Nuevo diseño de bloque de soporte de tornillo de plomo en cuatro nuevos tamaños para un fácil soporte de accionamiento por tornillo de plomo
  • Las mismas dimensiones que los bloques de soporte de tornillo de plomo disponibles en el mercado, lo que permite un reemplazo 1:1
  • Pesa hasta un 80% menos que los bloques de soporte de tornillo de plomo metálicos disponibles comercialmente con las mismas dimensiones de conexión
  • Fácil instalación
Bloques de soporte de tornillo de plomo de plástico
  • Reducción de costos Diseño rentable optimizado para moldeo por inyección
  • Costos hasta un 60% menos que los bloques de soporte de tornillo de plomo metálico disponibles comercialmente con las mismas dimensiones
  • de conexión Sin necesidad
  • de mantenimiento Diseño variable para todas las roscas en tamaños de instalación Ø6mm-12mm gracias a los anillos de sujeción sin rosca
Bloques de soporte de tornillo de plomo de plástico
  • Este estudio fue desarrollado en respuesta a las solicitudes de los clientes de acuerdo a nuestro lema: rentable, ligero, y libre de lubricación
  • ¿Tienes sugerencias e ideas para este estudio? ¿Te gustaría probarlos? No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Bloques de soporte de tornillo de plomo de plástico
  • Operación libre de lubricación
  • Ideal para construcción ligera
  • igus® ha sido inversionista en Mura Technology desde el principio, y está avanzando en el reciclaje químico. De residuos plásticos a petróleo crudo en 20 minutos: indefinido

Una visión general de los nuevos tamaños de los bloques de soporte de tornillo de plomo de plástico con rodamientos flotantes dryspin®

S6
S8
S10
S12

Más información importante:

Dimensiones

Las dimensiones de los accionamientos por tornillo de plomo dryspin®

16x5

¿Buscas un bloque de soporte de tornillo de plomo metálico?

Mayor eficiencia, mayor vida útil

tecnología dryspin

Prueba la tecnología dryspin® por ti mismo

tecnología dryspin

Haga su pedido en línea:

Tamaño de rosca

Enviar una solicitud de contacto:

Obtenga más información:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente