Las nuevas dimensiones de la tuerca de tornillo de precarga dryspin®

Nuevos tamaños de rosca
Tamaño de rosca
  • Nueva gama de dimensiones para tamaños de 6,35 y 10 diámetros con tecnología patentada de tornillo de plomo dryspin® Dryspin®
  • Espacio libre axial mínimo consistente para una alta precisión de posicionamiento​
  • Principio de precarga comprobado de SHT-PL​
  • Ideal para impresión 3D
Tamaño de rosca
  • 100% sin lubricación y sin mantenimiento Sin trabajos de mantenimiento
  • debido a la holgura axial autoajustable desde ambos lados
  • Más rentable en comparación con la tuerca roscada de plomo sin contragolpe debido a menos
Tamaño de rosca
  • Menos holgura axial debido a la precarga del muelle de la tuerca del tornillo de plomo
Tamaño de rosca
  • Sin grasa ni aceite en el accionamiento por tornillo de plomo
  • Uso duradero debido a la asimetría patentada
  • igus® ha sido un inversor en Mura Technology desde el principio, y está avanzando en el reciclaje químico. De residuos plásticos a petróleo crudo en 20 minutos:
    indefinido

Datos técnicos

Precarga
Precarga

Descripción general de las nuevas dimensiones de la tuerca de tornillo de precarga dryspin®

Más información importante:

Tabla de dimensiones

Las dimensiones de los accionamientos por tornillo de plomo dryspin®

Tabla de dimensiones

Más tuercas de tornillo de plomo con espacio reducido

Mayor eficiencia, mayor vida útil

tecnología dryspin

Prueba la tecnología dryspin® por ti mismo

tecnología dryspin

Haga su pedido en línea:

Tamaño de rosca

Enviar una solicitud de contacto:

Obtenga más información:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente