La nueva tuerca de tornillo de precarga

Nuevos tamaños de rosca

axial mínima holgura

reducida precarga Tuercas de tornillo de plomo La tuerca del tornillo

Número de parteHilod1d2d3d4d5b1b2Max. carga axial [N]
DST-JFRM-PL-0001-DS8X2DS8x282038,128,25.241-464.840
DST-JFRM-PL-0001-DS8X8DS8x882038,128,25.241-464.840
DST-JFRM-PL-0001-DS8X10DS8x1082038,128,25.241-464.835

Resumen de las dimensiones de la nueva tuerca helicoidal de precarga dryspin®

Más información importante:

Dimensiones

Las dimensiones de los accionamientos por tornillo de plomo dryspin®

Tornillo de plomo adecuado

¿Está buscando los tornillos

¿Qué debe hacer en caso de una holgura axial no deseada?

Tuerca de tornillo de plomo precarga con rosca dryspin®

  • Funcionamiento limpio debido a propiedades libres de lubricación y
  • sin mantenimiento Retroceso axial mínimo sin reajuste
  • Posicionamiento preciso y movimientos de
  • entrada Operación más suave y menos vibraciones gracias a la combinación del perfil de rosca dryspin® y la pretensión de la tuerca del tornillo de plomo
tecnología dryspin

Pruebe la tecnología dryspin® por usted mismo

Con la ayuda de la muestra de tornillo de plomo gratuita

Haga su pedido en línea:

Tamaño de rosca

Enviar una solicitud de contacto:

Obtenga más información:

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente