Tablas XY para drylin® SLW-XY multidirección

Secador de mesa SLW-XY E de igus
  • Solo 1 unidad para dos direcciones de ajuste
  • Para una superficie de trabajo de hasta 500mmx500mm
  • Los accesorios se entregarán al mismo tiempo

El nuevo SLW-XY-16120

Mesas XY con accionamiento por tornillo de plomo para ajuste manual
  • Tecnología eficiente de tornillo de plomo dryspin®
  • Longitud máx. de carrera: 500mm
  • Soporte más ancho debido al perfil drylin® W ancho
  • Tornillo de plomo montado sobre cojinetes lisos o rodamientos de bolas
Mejore la tecnología con igus®
  • Solo una unidad para multidirección Para
  • posicionamiento en un espacio de trabajo de hasta 500x500mm 8 anchos de
  • sistema en 4 tamaños
  • Nuevo tamaño de instalación SLW-XY-16120 con
Reduzca los costos con igus®
  • gracias a la entrega lista para instalar
  • Ambos ajustes integrados en una unidad lineal
  • Fácil configuración que implica sujeción por tornillo de plomo, indicador de posición y volante
  • Guía lineal del sistema lineal drylin® W Accionamiento desde el sistema
  • modular dryspin® para tecnología de
¡igus® demuestra cómo funciona!
  • Relación de área (altura de instalación/superficie de trabajo) siempre ≤ 2
  • Longitudes de carrera adecuadas para espacios de trabajo de hasta 500x500mm Probado: rosca trapezoidal TR14x4
  • (SLW-XY-1660), carga axial dinámica 500, longitud de carrera 200mm, velocidad de avance 0.4m/min, velocidad 100 rpm, min. vida útil 62,863 golpes
Plástico a Aceite - igus® es sostenible
  • 100% lubricación y libre de mantenimiento
  • Un componente en lugar de dos puntos de
  • rodamiento autolubricantes fabricados con polímeros igus® para un funcionamiento limpio e higiénico
  • Descubre más sobre

Nuevo catálogo de productos

Nuevo catálogo de productos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente